Reset
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB. Aardlekschakelaar (RCCB), 16A, 4p, 100mA, type S
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
|
Catalogusnummer |
170320
|
EAN |
4015081668168
|
Productlengte/-diepte |
76 mm
|
Hoogte van product |
80 mm
|
Breedte van product |
70 mm
|
Gewicht van product |
0.341 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 61008
EN45545-2 IEC 61373 |
Modelcode |
FRCMM-16/4/01-S
|
Toepassing |
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Uitschakeltijd |
Selectieve uitschakeling
40 ms vertraagd - selectieve uitschakeling |
Ampèrewaarde |
16 A
|
Nominale kortsluitvastheid |
10 kA met back-up beveiliging
|
Nominale foutstroom |
100 mA
|
Type gevoeligheid |
AC-stroomgevoelig
|
Stoothoudsstroom |
5 kA (8/20 μs) stroomstootvast
|
Type |
|
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Nominale foutstroom - min |
0.1 A
|
Nominale foutstroom - max |
0.1 A
|
Frequentie |
50 Hz / 60 Hz
|
Kortsluitvastheid |
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
|
Type lekstroom |
AC
|
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen |
500 A
|
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max |
16 A gG/gL
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
|
Capaciteit stroomstoot |
5 kA
|
Bereik testcircuit |
184 V AC - 440 V AC
|
Mate van vervuiling |
2
|
Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
Frame |
45 mm
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|
Ingebouwde breedte (aantal units) |
70 mm (4 SU)
|
Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
Montagemethode |
DIN-rail
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715 |
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Beschermingsgraad |
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20 |
Statusindicatie |
Wit / blauw
|
Contactklemmen (boven en beneden) |
Dubbele contactklemmen
|
Aansluitvermogen (massieve draad) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
35 mm²
|
Aansluitvermogen (meeraderige kabel) |
16 mm² (2x)
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1.5 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
16 mm²
|
Aansluitvermogen (kabel) |
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
Aanhaalmoment |
2 Nm - 2,4 Nm
|
Kleur indicator contactpositie |
Rood / groen
|
Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
Levensduur, mechanische |
20000 operaties
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-35 °C
|
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
60 °C
|
Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
16 A
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0.725 W
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
2,9 W
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
Kenmerken |
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk Selectieve bescherming |
Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
FRCmM
Aardlekschakelaars Type S |