Foto is representatief
Download
Eaton S811 Softstarter, 650 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, met bedieningseenheid en pompalgoritme, bouwgrootte V
| Productnaam |
Eaton S811 softstarter
|
| Catalogusnummer |
169003
|
| EAN |
4015081654970
|
| Productlengte/-diepte |
187.8 mm
|
| Hoogte van product |
420.8 mm
|
| Breedte van product |
280.6 mm
|
| Gewicht van product |
41.4 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CSA file No. 3211-06
IEC 60947-4-2 UL Recognized EN 60947-4-2 UL geregistreerd CSA gecertificeerd voor lift UL 508 CE CSA-C22.2 No. 14 UL CSA C-Tick CSA Class No.: 3211-06 CCC IEC/EN 60947-4-2 CSA22.2-14-1995 GB14048 UL Category Control No.: NMFT UL File No.: E202571 CSA File No.: LR 353 |
| Modelcode |
S811+V65P3S
|
| Storingsgeheugen |
10 fouten
|
| Uitgerust met: |
Interne by-pass schakelaar
Display Interne bypass-contacten Motor overbelastingsbeveiliging |
| Functies |
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Onderbelastingsbewaking Stroombegrenzing Onderdrukking van sluittransiënten Enkele draairichting Onderdrukking van DC-componenten voor motoren Overbelastingsbewaking Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties Softstart-functie |
| Interfaces |
Modbus RTU (ingebouwd)
|
| Klasse |
Aanpasbaar
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Beschermingsgraad |
IP00
NEMA overig |
| Formaat frame |
V
|
| Netspanning - min |
200 V
|
| Netspanning - max |
600 V
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Overspanningscategorie |
II
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Radio-interferentieklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
660 V
|
| Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch
|
| Opstartklasse |
KLASSE 20 (zware startbelasting 3 x Iₑ gedurende 45 s)
KLASSE 10 (sterdriehoekvervanging) KLASSE 30 (6 x Iₑ gedurende 30 s) |
| Geschikt voor |
branch circuits, niet als BCPD, (UL/CSA)
|
| Type |
Softstarter voor driefasige belastingen, met regeleenheid en pompalgoritme
|
| Gebruikt met |
Driefasige motoren
|
| Type spanning |
DC
|
| Hoogte |
Boven 2000 m met 0,5% derating per 100 m
Max. 2000 m |
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-50 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30 |
| Overbelastingscyclus |
AC-53a: 4,0-32: 99 - 3
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53 |
650 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53, in-delta |
1125 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
200 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
600 V
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
NZMN4-ME875, Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
|
| Voedingsfrequentie |
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
|
| Nominale spanning - max |
600 V
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
200 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase |
250 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
500 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 600 V, 60 Hz, 3-fase |
600 HP
|
| Toegewezen motorvermogen in-delta bij 220/230 V, 60 Hz |
450 HP
|
| Toegewezen motorvermogen in-delta bij 460/480 V, 60 Hz |
850 HP
|
| Toegewezen motorvermogen in-delta bij 575/600 V, 60 Hz |
1100 HP
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz |
200 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz |
315 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz |
450 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen in-delta bij 220/230 V, 50 Hz |
200 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen in-delta bij 400 V, 50 Hz |
630 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen in-delta bij 500 V, 50 Hz |
450 kW
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (2,5 - 4) mm², Stuurstroomkabels
2 x (1 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels 2 x (120 - 240) mm², hoofdcontact 4 x (70 - 240) mm², hoofdcontact 6 x (120 - 240) mm², hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (massief) |
4 x (70 - 240) mm², hoofdcontact
2 x (120 - 240) mm², hoofdcontact 1 x (2,5 - 4) mm², Stuurstroomkabels 6 x (120 - 240) mm², hoofdcontact 2 x (1 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
4 x (4 - 500 kcmil), hoofdcontact
6 x (4 - 500 kcmil), hoofdcontact 2 x (14 - 12), Stuurstroomkabels 1 x (14 - 12), Stuurstroomkabels 2 x (4 - 500 kcmil), hoofdcontact |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x (2,5 - 4) mm², Stuurstroomkabels
2 x (1 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels 2 x (120 - 240) mm², hoofdcontact 4 x (70 - 240) mm², hoofdcontact 6 x (120 - 240) mm², hoofdcontact |
| Formaat schroevendraaier |
0,6 x 3,5 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
|
| Aanhaalmoment |
0,4 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels
|
| Stroomverbruik |
10 A/150 ms, stuurstroomcircuit, Regelaarvoeding bij piekvermogen (gesloten bypass) bij 24 V DC
1400 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding 150 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V 100 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V (onbelast) |
| Drop-out-tijd |
100 ms, DC bekrachtigd
|
| Drop-out-spanning |
0 - 3 V, DC bekrachtigd
|
| Tijd aanspreekwaarde |
100 ms bij DC
|
| Aanspreekspanning |
21,6 - 26,4 V DC
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
24 V
|
| Ingangsstroom |
4 - 20 mA (analoge ingangen)
|
| Aantal ingangen |
1 (stroomingang)
|
| Aantal uitgangen |
2 relaisuitgangen (programmeerbaar)
|
| Uitgangsspanning |
120 V AC/DC (relaisuitgangen)
|
| Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
|
| Nominale regelspanning (Uc) |
24 V DC
24 V DC (-10 %/+10 %) |
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11 |
3 A
|
| Toepassing |
|
| Vertragingstijd |
0 - 120 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
|
| Kickstart |
100% (kickstart-spanning)
Max. 2000 ms (kickstart autonomie) |
| Opvoer-/aanlooptijd |
360 s
|
| Startspanning |
Max. 85 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
25 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
650 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
25 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|