Eaton DC1 uitbreiding voor DC1 frequentieregelaars (2 REL)
| Productnaam |
Eaton DXC I/O expansion
|
| Catalogusnummer |
169031
|
| EAN |
4015081655243
|
| Productlengte/-diepte |
18 mm
|
| Hoogte van product |
41 mm
|
| Breedte van product |
56 mm
|
| Gewicht van product |
0.03 kg
|
| Certificering |
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 UL UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 CE UL 508C |
| Modelcode |
DXC-EXT-2RO
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Uitbreidingsmodule
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Verbinding |
Voor aansluiten op de stuurklemmen op de DC1
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Nominale spanning - max |
250 V
|
| Uitgang |
2 relaisuitgangen (no, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)
|
| Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|