Reset
Eaton Moeller series xEffect - FRBm4 RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 20A, 300mA, MCB-afschakelkarakteristiek C, 3-ph+N, Aardlekschakelaar-afschakelkarakteristiek: AC
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRBm4 aardlekautomaat - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
Catalogusnummer |
170951
|
EAN |
4015081670796
|
Productlengte/-diepte |
80 mm
|
Hoogte van product |
75.5 mm
|
Breedte van product |
70 mm
|
Gewicht van product |
0.461 kg
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
Certificering |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
Modelcode |
FRBM4-C20/3N/03
|
Voltage-classificatie |
415 V - 415 V
|
Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
Type spanning |
AC
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|
Kenmerken |
Gelijktijdig schakelende N (neutraal)
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Productassortiment |
FRBm4
|
Nominale stroom |
20 A
|
Storingsstroom van productassortiment |
30, 100, 300 milliampère
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
20 A
|
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009) |
4.5 kA
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Afschakelkarakteristieken |
C
|
Ingebouwde diepte |
75.5 mm
|
Classificatie stroombegrenzer |
3
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Nominale foutstroom |
0.3 A
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Aantal polen (beveiligd) |
4
|
Aantal polen (totaal) |
4
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Nominaal schakelvermogen |
4.5 kA
|
Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
Montagemethode |
DIN-rail
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
11,8 W
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
omgevingstemperatuur |
Houd rekening met derating bij temperaturen boven 40 °C
|
Afschakelen |
Onvertraagd
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast, 250 A
|
Type lekstroom |
AC
|
Schakelaareigenschappen |
C
|
Type gevoeligheid |
AC-stroomgevoelig
|
Frequentie |
50 Hz
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
4.5 kA
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
4.5 kA
|
Aantal polen |
Driepolig + N
|
Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
Type |
Aardlekautomaat
|
Toepassing |
Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|