Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M2000

Zekeringelement, hoge snelheid, 50 A, DC 750 V, compact formaat 1, 41 x 59 x 128 mm, aR, IEC, enkel melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
170M2000
EAN
5027590303491
Productlengte/-diepte
130 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
41 mm
Gewicht van product
739 g
Voldoet aan:
CE
RoHS
Certificering
IEC 60269-4

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
50 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
1300 bij 750 Vdc
Onderbreking
85 kA bij 750 Vdc, 80 kA bij 950 Vdc
Pre arc (I2T)
390
Voltage-classificatie
750 V
Vermogensverlies
27 W

Productspecificaties

Toepassing
  • Tractie
  • derde rail
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.