Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, DC 750 V, grootte 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, enkel melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
| Catalogusnummer |
170M2012
|
| EAN |
5027590303576
|
| Productlengte/-diepte |
131 mm
|
| Hoogte van product |
88 mm
|
| Breedte van product |
75 mm
|
| Gewicht van product |
2.08 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
| Certificering |
IEC 60269-4
|
| Ampèrewaarde |
550 A
|
| Voltage-classificatie |
750 V
|
| Onderbreking |
110 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Clearing (I2T) |
566500 bij 750 Vdc
|
| Toepassing |
|
| Formaat zekering |
3
|