Foto is representatief
Download
Zekeringelement, Snel, 80 A, DC 1200 V, compact formaat 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, enkel melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
170M2106
|
EAN |
5027590442138
|
Productlengte/-diepte |
164 mm
|
Hoogte van product |
66 mm
|
Breedte van product |
39 mm
|
Gewicht van product |
627 g
|
Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant EAC |
Certificering |
IEC 60269-4
|
Ampèrewaarde |
80 A
|
Voltage-classificatie |
1200 V
|
Type spanning |
DC
|
Clearing (I2T) |
6000 bij 1200 Vdc
|
Pre arc (I2T) |
1970
|
Vermogensverlies |
23 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
*1
|
Uitgerust met: |
Tags met enkele sleuf
|
Uitgerust met: |
Tags met enkele sleuf
|