Zekeringelement, hoge snelheid, 80 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type K kenmelder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M3240
|
EAN |
5027590445849
|
UPC |
051712255332
|
Productlengte/-diepte |
305 mm
|
Hoogte van product |
65 mm
|
Breedte van product |
145 mm
|
Gewicht van product |
348 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 80A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
Ampèrewaarde |
80 A
|
Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
2500 bij 1000 V, 3350 bij 1250 V
|
Pre arc (I2T) |
420
|
Vermogensverlies |
25 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
*1
|