Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar, 5A, met melder, zekering toebehoren
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid microschakelaar
|
Catalogusnummer |
170H0069
|
EAN |
5027590439015
|
UPC |
051712214872
|
Productlengte/-diepte |
51 mm
|
Hoogte van product |
38 mm
|
Breedte van product |
17 mm
|
Gewicht van product |
13.8 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
Ampèrewaarde |
2 A
|
Voltage-classificatie |
250 V
|
Geschikt voor |
DIN 43653 type K formaat 1* tot 3 zekering
Type K formaat 1* tot 3 zekering Frans model Type K formaat 1* tot 24 zekering met vlak einde US-stijl zekering type K formaat 1* tot 3 |