Document downloaden () van 20

170M3394
Model Code: FUSE 200A 1250V 1*BKN/75 AR CU

Zekeringelement, hoge snelheid, 200 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 59 x 75 mm, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3394
EAN
5027590447454
UPC
051712255912
Productlengte/-diepte
96 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
170 mm
Gewicht van product
180 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 200A 1250V 1*BKN/75 AR CU

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
200 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type spanning
AC/DC
Clearing (I2T)
31.000 bij 1000 V, 41.000 bij 1250 V
Pre arc (I2T)
5150
Vermogensverlies
45 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
*1
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.