Document downloaden () van 20

170M6460

Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 690 V, grootte 3, aR, IEC, UL, type K kenmelder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6460
EAN
5027590462396
UPC
051712799904
Productlengte/-diepte
53 mm
Hoogte van product
92 mm
Breedte van product
76 mm
Gewicht van product
285 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal

Electrical data

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
210.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
BKN/Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.