Document downloaden () van 20

170M3442

Zekeringelement, hoge snelheid, 125 A, AC 1250 V, compact formaat 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3442
EAN
5027590447737
UPC
051712256131
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
370 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
125 A
Voltage-classificatie
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Onderbreking
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
9000 bij 1000 V, 11500 bij 1250 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
BKN/80 type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren