Document downloaden () van 20

170M3258

Zekeringelement, hoge snelheid, 40 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, enkel melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3258
EAN
5027590446235
UPC
051712255424
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
346 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
40A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
270 bij 660 V
Pre arc (I2T)
40
Vermogensverlies
9 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren