Document downloaden () van 20

170M3266
Model Code: FUSE 250A 690V 1*KN/110 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, type K kenmelder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M3266
EAN
5027590446723
UPC
051712792851
Productlengte/-diepte
305 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
145 mm
Gewicht van product
340.5 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 250A 690V 1*KN/110 AR UC

Electrical data

Ampèrewaarde
250 A
Voltage-classificatie
690 V
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
28.500 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Geschroefde aansluiting
DIN 43653
Formaat zekering
*1

Productspecificatie exporteren