Zekeringelement, hoge snelheid, 550 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M4265
|
EAN |
5027590452120
|
UPC |
051712792677
|
Productlengte/-diepte |
245 mm
|
Hoogte van product |
62 mm
|
Breedte van product |
142 mm
|
Gewicht van product |
499 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 550A 690V 1KN/110 AR UC
|
Ampèrewaarde |
550 A
|
Voltage-classificatie |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
350000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
17000
|
Vermogensverlies |
75 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
1
|