Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 1250 V, grootte 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, enkele melder
| Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
|
| Catalogusnummer |
170M4443
|
| EAN |
5996516013274
|
| UPC |
051712258845
|
| Productlengte/-diepte |
160 mm
|
| Hoogte van product |
51 mm
|
| Breedte van product |
70 mm
|
| Gewicht van product |
0.573 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Clearing (I2T) |
175000 bij 1000 V, 235000 bij 1250 V
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
Vlak uiteinde
BKN/80 type K kenmelder voor micro |
| Formaat zekering |
1
|