Document downloaden () van 20

170M4822
Model Code: FUSE 20A 1000V 00TN/80 AR

Zekeringelement, hoge snelheid, 20 A, AC 1000 V, grootte 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M4822
EAN
5027590454315
UPC
051712679282
Productlengte/-diepte
233 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
233.8333333 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 20A 1000V 00TN/80 AR

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
20A
Voltage-classificatie
1000 V (IEC)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
140 bij 1000 V
Pre arc (I2T)
20
Vermogensverlies
5 W
Uitschakelvermogen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
00

Productspecificatie exporteren