Zekeringelement, hoge snelheid, 25 A, AC 1000 V, grootte 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M4823
|
EAN |
5027590454353
|
UPC |
051712679299
|
Productlengte/-diepte |
233 mm
|
Hoogte van product |
66 mm
|
Breedte van product |
140 mm
|
Gewicht van product |
234 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 25A 1000V 00TN/80 AR
|
Ampèrewaarde |
25 A
|
Voltage-classificatie |
1000 V (IEC)
|
Onderbreking |
125 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Clearing (I2T) |
210 bij 1000 V
|
Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
Type zekering |
DIN 43653
00TN/80 type T kenmelder voor micro Geschroefde aansluiting |
Formaat zekering |
00
|