Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 1250 V, grootte 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M5246
|
EAN |
5027590456388
|
UPC |
051712260701
|
Productlengte/-diepte |
284 mm
|
Hoogte van product |
67 mm
|
Breedte van product |
175 mm
|
Gewicht van product |
1009 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
IEC nominaal |
Modelcode |
FUSE 630A 1250V 2KN/110 AR CU
|
Ampèrewaarde |
630 A
|
Voltage-classificatie |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
575000 bij 1000 V, 730000 bij 1250 V
|
Pre arc (I2T) |
115000
|
Vermogensverlies |
110 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
2
|