Document downloaden () van 20

170M5258
Model Code: FUSE 400A 690V 2KN/110 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5258
EAN
5027590456456
UPC
051712260756
Productlengte/-diepte
286 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
165 mm
Gewicht van product
667 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 400A 690V 2KN/110 AR UC

Electrical data

Ampèrewaarde
400 A
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
105.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.