Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

170M5259
FUSE 450A 690V 2KN/110 AR UC

Zekeringelement, hoge snelheid, 450 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M5259
EAN
5027590456463
UPC
051712260763
Productlengte/-diepte
286 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
165 mm
Gewicht van product
573 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
IEC nominaal
Modelcode
FUSE 450A 690V 2KN/110 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
450 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
145000 bij 660 V
Onderbreking
200 kAIC
Pre arc (I2T)
15500
Voltage-classificatie
690 V (IEC), 700 V (UL)
Vermogensverlies
70 W

Productspecificaties

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Formaat zekering
2
Type zekering
DIN 43653
KN/110 type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.