Document downloaden () van 20

170M5397
Model Code: FUSE 700A 1000V 2BKN/75 AR

Zekeringelement, hoge snelheid, 700 A, AC 1000 V, grootte 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5397
EAN
5027590456883
UPC
051712261111
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
124 mm
Gewicht van product
756.75 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 700A 1000V 2BKN/75 AR

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
700 A
Voltage-classificatie
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
795.000 bij 1000 V, 1.050.000 bij 1250 V
Pre arc (I2T)
160.000
Vermogensverlies
115 W
Uitschakelvermogen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
2
Uitgerust met:
Type K kenmelder voor micro

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.