Document downloaden () van 20

170M5612
Model Code: FUSE 630A 690V 2FU/90 AR UC

Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering, 700V (UL), 690V (IEC), 630A, 200 kAIC, geen, zekering, bladeind X bladeind, klasse aR

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5612
EAN
5027590457880
UPC
051712261852
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
59 mm
Breedte van product
59 mm
Gewicht van product
281 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized
Modelcode
FUSE 630A 690V 2FU/90 AR UC

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Clearing (I2T)
275000 bij 660 V
Pre arc (I2T)
41000
Vermogensverlies
90 W
Uitschakelvermogen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Productspecificatie

Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren