Document downloaden () van 20

170M5662

Zekeringelement, hoge snelheid, 630 A, AC 690 V, grootte 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder, 90 mm bevestigingspunten

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M5662
EAN
5027590458139
UPC
051712262026
Productlengte/-diepte
286 mm
Hoogte van product
66 mm
Breedte van product
165 mm
Gewicht van product
210 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
630 A
Voltage-classificatie
690 V
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
275.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
US model
FKE/Type K kenmelder voor micro
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
2

Productspecificatie exporteren