Zekeringelement, hoge snelheid, 1400 A, AC 1100 V, grootte 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, enkele melder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6151
|
EAN |
5996516017975
|
UPC |
051712263030
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
1338 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 1400A 1100V 3/110 AR
|
Ampèrewaarde |
1400 A
|
Voltage-classificatie |
1100 V
|
Type spanning |
AC/DC
|
Clearing (I2T) |
6.000.000 bij 1000 V
|
Pre arc (I2T) |
1.250.000
|
Vermogensverlies |
150 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|