Document downloaden () van 20

170M6237

Zekeringelement, hoge snelheid, 800 A, AC 1250 V, grootte 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, enkele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekering
Catalogusnummer
170M6237
EAN
5996516018477
UPC
051712666329
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
915 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
800 A
Voltage-classificatie
1250 V
Onderbreking
30 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Toepassing
Halfgeleiderbeveiliging
Type zekering
Geschroefde aansluiting
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.