Zekeringelement, hoge snelheid, 1000 A, AC 690 V, grootte 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder
Productnaam |
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
|
Catalogusnummer |
170M6564
|
EAN |
5027590462952
|
UPC |
051712814430
|
Productlengte/-diepte |
168 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
95 mm
|
Gewicht van product |
863 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC nominaal
UL Recognized |
Modelcode |
FUSE 1000A 690V 3GKN/50 AR UC
|
Ampèrewaarde |
1000 A
|
Voltage-classificatie |
690 V, 700 V
|
Type spanning |
AC
|
Clearing (I2T) |
945.000 bij 660 V
|
Pre arc (I2T) |
140.000
|
Vermogensverlies |
122 W
|
Uitschakelvermogen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Formaat zekering |
3
|
Uitgerust met: |
Type K kenmelder voor micro
|