Document downloaden () van 20

170M6571

Zekeringelement, hoge snelheid, 2000 A, AC 550 V, grootte 3, 76 x 92 x 65 mm, aR, IEC, UL, type K kenmelder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series hoge snelheid square-body zekeringen
Catalogusnummer
170M6571
EAN
5996516019900
UPC
051712264662
Productlengte/-diepte
168 mm
Hoogte van product
76 mm
Breedte van product
95 mm
Gewicht van product
974 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
2000 A
Voltage-classificatie
550 V AC
Onderbreking
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
6.350.000 bij 660 V

Product specifications

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
Vlak uiteinde
GKN/Type K kenmelder voor micro
Formaat zekering
3

Productspecificatie exporteren