Document downloaden () van 20

170M7355

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 100 A, AC 800 V, grootte NH1, 135 x 53 x 40 mm, gR, IEC, dubbele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle vierkante zekeringen
Catalogusnummer
170M7355
EAN
5027590517379
UPC
051712714075
Productlengte/-diepte
52.9 mm
Hoogte van product
135 mm
Breedte van product
39.7 mm
Gewicht van product
407.3333333 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
100 A
Onderbreking
65 kAIC
Voltage-classificatie
800 V AC
Vermogensverlies
16.5 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-ANH1
Materiaal
Keramische body

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.