Document downloaden () van 20

177313
Model Code: SL4-PIB-800

Eaton Moeller® series SL4 basismodule; 800 mm aluminium buis en voet

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series SL4 basismodule
Catalogusnummer
177313
EAN
4015081717668
Productlengte/-diepte
72 mm
Hoogte van product
869 mm
Breedte van product
72 mm
Gewicht van product
0.8 kg
Certificering
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
SL4-PIB-800

Functies & kenmerken

Kleur
Overig
Uitgerust met:
Afdekking
aluminium buis
Kunststof voet
Aantal modules
Max. 5 (met standaard basis)
Max. 10 (met basis voor montage aan beide kanten)
Max. 5

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Montagemethode
Vloer
Horizontaal
Beugel
Inbouwpositie
Willekeurig
Productcategorie
SL signaalzuilen
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Buislengte
800 mm
Type
Basismodule

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Klembereik

Aansluitvermogen (AWG)
24 - 16
Aansluitvermogen (flexibel met huls en kunststof kraag)
0,25 - 0,75 mm²
Aansluitvermogen (vast/flexibel)
0,2 - 1,5 mm²
Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls)
0,25 - 1,5 mm²

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Toegekende bedrijfsspanning
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Productspecificatie exporteren