Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series xEffect-FRBm6/M aardlekautomaat - Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. Combinatie RCD/MCB, 10A, 100mA, MCB B uitschakel char., 2 p, Aardlekschakelaar trip kar.: A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 aardlekautomaat - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
| Catalogusnummer |
177907
|
| EAN |
4015081724802
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
35 mm
|
| Gewicht van product |
0.236 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Certificering |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Modelcode |
FRBM6-B10/2/01-A
|
| Toepassing |
Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
| Aantal polen |
Tweepolig
|
| Aantal polen (beveiligd) |
2
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Schakelaareigenschappen |
B
|
| Nominale stroom |
10 A
|
| Nominale foutstroom |
0.1 A
|
| Type |
Aardlekautomaat
|
| Type spanning |
AC
|
| Voltage-classificatie |
240 V - 240 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Type lekstroom |
A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
6 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
| Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
| Ingebouwde diepte |
75.5 mm
|
| Montagemethode |
DIN-rail
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
10 A
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
4,3 W
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| Classificatie stroombegrenzer |
3
|