Document downloaden () van 20
We make what matters work*

178128
Model Code: LS-02-M12A

Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, Stootnok, Basisapparaat, uitbreidbaar, 2 V, Cage Clamp, Geel, geïsoleerd materiaal, -25 - +70 °C, met M12-connector

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
Catalogusnummer
178128
EAN
4015081734511
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
91.5 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.058 kg
Certificering
IEC/EN 60947
Modelcode
LS-02-M12A

Actuator

Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Actuatortype
Stootnok
Draaisnelheid
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)
voor een bedieningshoek α = 0°/30°

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
25 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms
Temperatuurbestendigheid
100 °C, Contacttemperatuur van rolkop

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, Contacten
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & Functions

Type elektrische aansluiting
Connector M12
Kleur behuizing
gele hoes
Behuizingsmateriaal
Geïsoleerd materiaal
Kunststof
Kenmerken
Gedwongen openend
Uitbreidbaar
Positieve opening
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

General information

Toebehoren
M12-connector inbegrepen.
Aansluittype
Kooiklem
Beschermingsgraad
IP66
NEMA overig
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Stootnok
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
2500 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
  • Eindschakelaar
  • Veiligheidseindschakelaar

Safety

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.