Document downloaden () van 20
We make what matters work*

178131
LS-11DA-M12A

Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, stootnok, basisapparaat, uitbreidbaar, 1 no, 1 nc (na-ijlend), Cage clamp, geel, geïsoleerd materiaal, -25 - +70 °C, met M12-connector, versie A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
Catalogusnummer
178131
EAN
4015081734542
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
91.5 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.058 kg
Certificering
IEC/EN 60947
Opmerkingen bij catalogus
Het gebruik van het product in gebieden die zijn blootgesteld aan ozon en UV-straling, of bij temperaturen onder nul in onbeschermde buitenomgevingen (bijv. op hoogtes boven 1000 m, onbeschermde blootstelling aan zonlicht), kan de beschermingsgraad verminderen. De klant/gebruiker dient de gehele aanvraag dienovereenkomstig te valideren. Indien van toepassing, dient het gebruik van de LS-…-CC (Cold Climate) varianten te worden overwogen.
Modelcode
LS-11DA-M12A

Actor

Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Actuatortype
Stootnok
Draaisnelheid
Max. 1/0,5 m/s (met DIN cam, mechanische bediening)
voor een bedieningshoek α = 0°/30°

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
25 g, standaard werkend contact, mechanisch, halfsinusstoot 20 ms
Temperatuurbestendigheid
100 °C, contacttemperatuur van rolkop

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, zekering, contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, contacten
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Connector M12
Kleur behuizing
gele afdekking
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Isolatiemateriaal
Kenmerken
Positieve opening
Uitbreidbaar
Gedwongen openend
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

Algemene informatie

Toebehoren
M12-connector inbegrepen.
Aansluittype
Cage clamp
Beschermingsgraad
IP66
NEMA overig
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Stootnok
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
2500 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
  • Eindschakelaar
  • Veiligheidseindschakelaar

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Productspecificatie exporteren