Eaton XN-322 digitale relaismodule, 4 digitale relaisuitgangen, S
Productnaam |
Eaton XN-322 relaismodule
|
Catalogusnummer |
178779
|
EAN |
7640130098411
|
Productlengte/-diepte |
104.2 mm
|
Hoogte van product |
29.3 mm
|
Breedte van product |
80.3 mm
|
Gewicht van product |
0.118 kg
|
Certificering |
UL File No.: E135462
IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-2 CE IEC/EN 61000-6-4 cULus |
Opmerkingen bij catalogus |
De maximale warmteafvoer wordt gespecificeerd als het maximale vermogen dat in de behuizing van het apparaat wordt geproduceerd.
|
Modelcode |
XN-322-4DO-RNO
|
Type elektrische aansluiting |
Steekverbinding
|
Kenmerken |
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
|
Stroomverbruik |
50 mA (typ.), voor +24 V, Voeding - Ingang
35 mA (typ.), voor +5 V voeding (intern), Voeding - Ingang |
Beschermingsgraad |
IP20
|
Montagemethode |
Railmontage mogelijk
|
Aantal kanalen |
4, Digitale uitgangen
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
XN-322 digitale relaismodule
|
Type |
|
Gebruikt met |
XN300
XN-312-… |
Type spanning |
AC/DC
|
Type spanning |
AC/DC
|
Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
Inbouwpositie |
Horizontaal
|
Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Halfsinusstoot 11 ms, 18 Gevolgen
|
Trillingsbestendigheid |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
Luchtdruk |
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3 |
Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
Relatieve vochtigheid |
0 - 95 % (niet condenserend)
|
Luchtafvoer |
8 kV
|
Burst-impuls |
2 kV, voedingskabel
1 kV, signaalkabel |
Contactontlading |
4 kV
|
Elektromagnetische velden |
10 V/m bij 0,08 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bij 2 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
Interferentie-emissie |
40 dB (bij 30 - 230 MHz, Klasse A, uitgestraald, hoge frequentie)
47 dB (bij 230 - 1000 MHz, Klasse A, uitgestraald, hoge frequentie) |
RFI-straling |
10 V
|
Surgeclassificatie |
1 kV, Signaalkabel, onevenwichtig, EMC
0,5/0,5 kV, Voedingskabel, gebalanceerd/ongebalanceerd), EMC |
Spanningsdalingen |
Spanningsdips: 10 ms/spanningsschommelingen: Ja
|
Aansluitvermogen |
0,25 - 2,5 mm², met adereindhulzen zonder kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen)
0,25 - 2,5 mm², met adereindhulzen met kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen) 24 - 12 AWG 0,2 - 2,5 mm², Massief, H07V-U 0,2 - 2,5 mm², flexibel zonder adereindhuls, H07V-K |
Meetpen |
A1 (volgens IEC/EN 60947-1)
|
Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
Isolatiemateriaalgroep |
I
|
Toegekende bedrijfsspanning |
160 V (aansluitingen)
|
Kortsluitbeveiliging |
Ja, Kortsluitingsclassificatie, Digitale uitgangen
|
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min |
0 VAC
|
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max |
0 VAC
|
Voedingsspanning bij DC - min |
18 VDC
|
Voedingsspanning bij DC - max |
30 VDC
|
Aansluittype |
Push-in veerklem (steekverbinding), Verbindingsontwerp in TOP-richting
|
Protocol |
Andere bussystemen
|
Vertragingstijd |
= 10000 µs, Digitale uitgangen, Vertraging bij signaalverandering en ohmse belasting, van low naar high signaal
= 10000 µs, Digitale uitgangen, Vertraging bij signaalverandering en ohmse belasting, van high naar low signaal |
Ingangsstroom bij signaal 1 |
0 mA
|
Stroomsterkte |
Niet gespecificeerd door stekkerfabrikant
|
Lastweerstand |
> 38,3 Ω (bij 230 V DC)
> 4 Ω (bij 24 V DC) |
Aantal ingangen (digitaal) |
0
|
Aantal uitgangen (digitaal) |
4
|
Uitgang |
4 digitale relaisuitgangen (no)
Beveiligingsapparaten moeten direct op de inductieve last worden geïnstalleerd om interferentie te voorkomen. |
Uitgangsstroom |
6 A
|
Uitgangsspanning |
< 24 V DC (hoog niveau, digitale uitgangen)
24 V DC / 230 V AC (digitale uitgangen) Laag niveau = lastafhankelijk |
Gebruiksfactor |
100 %
|
Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
Potentiaalisolatie |
Tussen digitale uitgangen: ja
Voedingsspanning, Input: ja, naar relaisuitgangen |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
1.188 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
4.016 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|