Eaton Moeller® series M22 frontelement, Frontring titaan
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 frontelement
|
Catalogusnummer |
179981
|
EAN |
4015081750986
|
Productlengte/-diepte |
52.5 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.022 kg
|
Certificering |
CSA Class No.: 3211-07
UL UL Category Control No.: NKCR CSA CSA File No.: 2324643 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 |
Opmerkingen bij catalogus |
Frontelement SmartWire-DT-encoder
|
Modelcode |
M22-INC-SWD
|
Kleur frontring |
Titanium
|
Model |
Klassiek
|
Functies |
Voor aansluiting op SmartWire-DT
Bedieningsfunctie |
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Overig
|
Beschermingsgraad |
IP65
|
Type |
Encoder
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
|