Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

179986
SL4-PIB-TM

Eaton Moeller® series SL4 basismodule, horizontale montage, max. 5 modules, voor horizontale montage

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series SL4 basismodule
Catalogusnummer
179986
EAN
4015081751396
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
53 mm
Breedte van product
43 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
SL4-PIB-TM

Features & functions

Kleur
Overig
Uitgerust met:
Voet: Geschikt voor buizen met een diameter van 25 mm (±0,5)
Aantal modules
Max. 5

Algemene informatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Montagemethode
Tube
Horizontaal
Inbouwpositie
Willekeurig
Productcategorie
SL signaalzuilen
Type
Basismodule

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.