Document downloaden () van 20

180599
Model Code: FRCMM-63/4/003-110

Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB. Aardlekschakelaar (RCCB), 63A, 4p, 30mA, type AC, 110V

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
Catalogusnummer
180599
EAN
4015081757640
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.368 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FRCMM-63/4/003-110

Delivery program

Toepassing
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Vierpolig
Uitschakeltijd
Onvertraagd
Ampèrewaarde
63 A
Nominale kortsluitvastheid
10 kA met back-up beveiliging
Nominale foutstroom
30 mA
Type gevoeligheid
AC-stroomgevoelig
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
250 A (8/20 μs) stroomstootvast
Type
  • FRCmM
  • Aardlekschakelaars
  • Type AC

Technical data - electrical

Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
110/190 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
110 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale foutstroom - min
0.03 A
Nominale foutstroom - max
0.03 A
Frequentie
50 Hz
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Type lekstroom
AC
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
630 A
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
63 A gG/gL
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Bereik testcircuit
94 V AC - 121 V AC
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
4000 schakelingen

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Statusindicatie
Wit / blauw
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele contactklemmen
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitvermogen (kabel)
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Aanhaalmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Kleur indicator contactpositie
Rood/groen
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Levensduur, mechanische
20000 operaties
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
3.35 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
13,4 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Kenmerken
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 75 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 1,8% voor elke 1 °C
Gebruikt met
Type AC
Aardlekschakelaars
FRCmM

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.