Document downloaden () van 20

181081
Model Code: C22-DR-R-K01-P5

Eaton Moeller® series C22 drukknop, vlak, vast, rood, 1 Verbreekcontact, met kabel 1m en M12A stekker

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 drukknop
Catalogusnummer
181081
EAN
4015081760206
Productlengte/-diepte
1060 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
75 mm
Gewicht van product
0.06 kg
Certificering
CSA File No.: 165628
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 321103
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22-DR-R-K01-P5

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
M12A
Klassiek
Type elektrische aansluiting
Overig
Kenmerken
Positieve opening
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Blanco

Algemeen

Kabellengte
1 m
Kabelmateriaal
PUR
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Kabel (zwart) met M12A-stekker, 4-polig
Beschermingsgraad
NEMA 12
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
800 V AC
Schokbestendigheid
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
Aanhaalmoment
1 Nm, stekker
2 Nm, Ring met schroefdraad
Type
Drukknop

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Rood
Actuatordiameter
29.7 mm
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Vast
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Indrukdiepte knop
5.7 mm

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
Kracht voor positieve opening - min
15 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren