Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series C22 Signaaldrukknop, vlak, terugverend, 1 M, Kabel (zwart) met M12A steker, 4-polig, 0,5 m, LED blauw, blauw, blanco, 24 V AC/DC, Frontring titaan
Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 verlichte drukknop
|
Catalogusnummer |
181624
|
EAN |
4015081764914
|
Productlengte/-diepte |
560 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.05 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947-5-1
CE UL CSA File No.: 165628 UL 508 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 321103 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 VDE 0660 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking |
Modelcode |
C22-DL-B-K10-24-P3
|
Kleur frontring |
Titanium
|
Materiaal frontring |
Kunststof
|
Model |
M12A
Vlak Klassiek |
Type elektrische aansluiting |
Overig
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Belettering |
Blanco
|
Lichtkleur |
Blauw
|
Lichtkleur |
Blauw
|
Kabellengte |
0,5 m
|
Kabelmateriaal |
PUR
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Kabel (zwart) met M12A-stekker, 4-polig
|
Beschermingsgraad |
NEMA 12
IP67/IP69K |
Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
Geschikt voor |
Verlichting
|
Aanhaalmoment |
1 Nm, stekker
2 Nm, Ring met schroefdraad |
Type |
Signaaldrukknop
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
30 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Toegekende bedrijfsspanning |
24 V AC/DC (LED)
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Bedieningskracht |
5 N
|
Kleur bedieningselement |
Blauw
|
Actuatordiameter |
29.7 mm
|
Uitvoering actuator |
Terugverend
Momentary |
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 17.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|