Eaton XN-322 digitale ingangsblok, 16 digitale ingangen 24 V DC elk, puls-schakelend, 5.0 ms
Productnaam |
Eaton XN-322 ingangsmodule
|
Catalogusnummer |
183173
|
EAN |
4015081781065
|
Productlengte/-diepte |
104.2 mm
|
Hoogte van product |
16.8 mm
|
Breedte van product |
80.3 mm
|
Gewicht van product |
0.055 kg
|
Certificering |
UL File No.: E135462
CE IEC/EN 61000-6-2 cULus IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-4 |
Opmerkingen bij catalogus |
De maximale warmteafvoer wordt gespecificeerd als het maximale vermogen dat in de behuizing van het apparaat wordt geproduceerd.
|
Modelcode |
XN-322-16DI-PD
|
Type elektrische aansluiting |
Steekverbinding
|
Kenmerken |
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
|
Stroomverbruik |
Geen mA (typ.), voor +24 V, Voeding - Ingang
36 mA (typ.), voor +5 V voeding (intern), Voeding - Ingang |
Beschermingsgraad |
IP20
|
Montagemethode |
Railmontage mogelijk
|
Aantal kanalen |
16
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
XN-322 digitale ingangsmodule
|
Type |
|
Gebruikt met |
XN-312-…
XN300 |
Type spanning |
DC
|
Type spanning |
DC
|
Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
Inbouwpositie |
Horizontaal
|
Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Halfsinusstoot 11 ms, 18 Gevolgen
|
Trillingsbestendigheid |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
Luchtdruk |
795 - 1080 hPa (in bedrijf)
|
Omgevingstemperatuur - min |
0 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Droge warmte volgens IEC 60068-2-2
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3 |
Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
Relatieve vochtigheid |
0 - 95 % (niet condenserend)
|
Luchtafvoer |
8 kV
|
Burst-impuls |
2 kV, voedingskabel
1 kV, signaalkabel |
Contactontlading |
4 kV
|
Elektromagnetische velden |
10 V/m bij 0,08 - 1,0 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bij 2 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
Interferentie-emissie |
47 dB (bij 230 - 1000 MHz, Klasse A, uitgestraald, hoge frequentie)
40 dB (bij 30 - 230 MHz, Klasse A, uitgestraald, hoge frequentie) |
RFI-straling |
10 V
|
Surgeclassificatie |
0,5/0,5 kV, Voedingskabel, gebalanceerd/ongebalanceerd), EMC
1 kV, Signaalkabel, onevenwichtig, EMC |
Spanningsdalingen |
Spanningsdips: 10 ms/spanningsschommelingen: Ja
|
Aansluitvermogen |
0,2 - 1,5 mm², Massief, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², met adereindhulzen zonder kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen) 24 - 16 AWG 0,2 - 1,5 mm², flexibel zonder adereindhuls, H07V-K 0,25 - 0,75 mm², met adereindhulzen met kunststof kraag volgens DIN 46228-1 (adereindhulzen gasdicht gekrompen) |
Meetpen |
A1 (volgens IEC/EN 60947-1)
|
Striplengte (hoofdkabel) |
10 mm
|
Isolatiemateriaalgroep |
I
|
Toegekende bedrijfsspanning |
160 V (aansluitingen)
|
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min |
0 VAC
|
Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max |
0 VAC
|
Voedingsspanning bij DC - min |
18 VDC
|
Voedingsspanning bij DC - max |
30 VDC
|
Aansluittype |
Push-in veerklem (steekverbinding), Verbindingsontwerp in TOP-richting
|
Protocol |
Andere bussystemen
|
Ingang |
Digitale ingangen (volgens EN61131-2 Type 1)
|
Ingangsstroom |
3,7 mA (digitale ingangen)
≥ 2,3 mA (digitale ingangen, hoog niveau) ≤ 1,1 mA (digitale ingangen, laag niveau) |
Ingangsstroom bij signaal 1 |
3.7 mA
|
Ingangsvertraging |
5000 µs (neergaande flank)
5000 µs (stijgende flank) |
Ingangsspanning |
14 - 30 V (digitale ingangen), hoog niveau)
0 - 8 V (digitale ingangen, laag niveau) 24 V DC (digitale ingangen) |
Stroomsterkte |
Niet gespecificeerd door stekkerfabrikant
|
Aantal ingangen (digitaal) |
16
|
Aantal uitgangen (digitaal) |
0
|
Uitgangsstroom |
0 A
|
Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
Potentiaalisolatie |
Tussen digitale ingangen: nee
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0.2 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.436 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|