Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automaat, 3-polig, 3200A, 85 kA, P-meting, IEC, Vast
Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
|
Catalogusnummer |
183632
|
EAN |
4015081793686
|
Productlengte/-diepte |
584 mm
|
Hoogte van product |
597 mm
|
Breedte van product |
521 mm
|
Gewicht van product |
45 kg
|
Voldoet aan: |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
Modelcode |
IZMX40N3-P32F-1
|
Type |
|
Frame |
IZMX40
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Ampèrewaarde |
3200 A
|
Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
12 kV AC
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
3200 A
|
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C |
3200 A
|
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C |
3200 A
|
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C |
3200 A
|
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
85 kA
|
Nominale korte-duurstroom bij 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
1280 A
|
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
3200 A
|
Instelling vertraagde kortsluiting - min |
2400 A
|
Instelling vertraagde kortsluiting - max |
32000 A
|
Instelling onvertraagde kortsluiting |
1,5 - 10 x Ir
|
Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
0 A
|
Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
48000 A
|
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - min |
1920 A
|
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - max |
32000 A
|
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting -min |
6400 A
|
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting - max |
48000 A
|
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting bij 400 V, 50 Hz |
85 kA
|
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
Vermogensverlies |
385 W
|
Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid |
35 ms
|
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Railaansluiting
|
Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max |
60
|
Bedrijfssequentie tot 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
75 kA
|
Gebruikscategorie |
B
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Richting van inkomende voeding |
Zoals vereist
|
Levensduur, elektrisch |
10000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud)
5000 schakelingen (schakelvermogen) |
Constructie van het apparaat |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
|
Montagemethode |
Vast
|
Beschermingsgraad |
IP55 met beschermhoes
IP31 met deurafdichtingsframes IP31 |
Bescherming |
P Meting
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
2
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Achterzijde
|
Gewicht van uitvoering vaste montage (3-polig) |
45 kg
|
Actuatortype |
Drukknop
|
Aansluitvermogen (koperbalk) |
80 mm x 10 mm (3x) voor vaste montage (zwart)
|
Levensduur, mechanische |
20000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)
10000 schakelcycli (AAN/UIT) |
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
3200 A
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
385 W
|
Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage |
385 W
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
-20 °C - 70 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-20 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-20 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
Kenmerken |
Motoraandrijving optioneel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit |
Uitgerust met: |
Uitgeschakeld-indicator
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
Open vermogensautomaat
Beveiligingsschakelaars/lastscheider |