Document downloaden () van 20

183727
Model Code: IZMX40B3-V10W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX40, 3p, 1000 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ir 400 A - 1000 A, Uitrijtechniek, Selectieve werking

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
Catalogusnummer
183727
EAN
4015081794638
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
69 kg
Voldoet aan:
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modelcode
IZMX40B3-V10W-1

Delivery program

Type
  • Beveiligingsschakelaars/lastscheider
  • Open vermogensautomaat
Aantal polen
Driepolig
Ampèrewaarde
1000 A
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Kenmerken
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Motoraandrijving optioneel
Speciale voorzieningen
  • Cassette moet afzonderlijk worden besteld.
  • Hoofdterminals moeten afzonderlijk worden besteld.
  • geschikt voor zoneselectiviteit
  • optioneel te monteren door gebruiker met uitgebreide accessoires
  • Tip voor de capaciteit van de aansluitklemmen: Dit zijn waarden die in afzonderlijk schakelmateriaal worden gebruikt. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de temperatuur rond de vermogensschakelaar, die wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de beschermingsgraad (IP), de montagehoogte, de partities en eventuele externe ventilatie. Afhankelijk van het specifieke ontwerp van het schakelmateriaal, kan dit leiden tot derating, die vervolgens kan worden gecompenseerd door de dwarsdoorsnede te vergroten. Temperatuurstijgingstests in de specifieke schakelinstallatie kunnen specifieke en gedetailleerde informatie verschaffen.
Frame
IZMX40…
Uitgerust met:
Uitgeschakeld-indicator
Gebruikt met
Beveiligingsschakelaars/lastscheider
Open vermogensautomaat

Technical Data - Electrical

Nominale spanning bij AC
690 V AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
12 kV AC
Nominale ononderbroken stroom (lu)
1000 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C
1000 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C
1000 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C
1000 A
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
66 kA
Nominale korte-duurstroom bij 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
400 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
1000 A
Instelling vertraagde kortsluiting - min
750 A
Instelling vertraagde kortsluiting - max
10000 A
Instelling onvertraagde kortsluiting
1,5 - 10 x Ir
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
15000 A
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - min
600 A
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - max
10000 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting -min
2000 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting - max
15000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting bij 400 V, 50 Hz
66 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Vermogen van intrekbare schakelaar met patroon
100 W
Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid
35 ms
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Railaansluiting
Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max
60
Bedrijfssequentie tot 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
66 kA
Actuatortype
Drukknop
Gebruikscategorie
B
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Levensduur, elektrisch
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud)
10000 schakelingen (schakelvermogen)
Richting van inkomende voeding
Willekeurig

Technical Data - Mechanical

Constructie van het apparaat
Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Montagemethode
Uitrijdbaar
Montagemethode
Uitrijdbaar
Beschermingsgraad
IP31 met deurafdichtingsframes
IP55 met beschermhoes
IP31
Bescherming
Selectieve werking
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde
Gewicht van patroonuitvoering (3-polig)
29 kg
Gewicht van vaste intrekbare uitvoering (3-polig)
66 kg
Levensduur, mechanische
12500 schakelcycli (AAN/UIT)
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Aansluitvermogen (koperbalk)
60 mm x 10 mm (1x) voor uitrijeenheden (zwart)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1000 A
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
100 W
Informatie over de omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-20 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren