Document downloaden () van 20

183990
Model Code: IZMX-CT16-N-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Stroomtransformator N, extern, IZMX16, EMEA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX stroomtransformator
Catalogusnummer
183990
EAN
4015081783090
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
150 mm
Gewicht van product
1.25 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX-CT16-N-1

Delivery program

Type
Accessoire
Model
Wikkelstroomomvormer
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Stroomsensor voor nulleider
Nominale stroom
1600 A

Technical data - electrical

Secundaire nominale stroom
0 A
Secundair nominaal schijnbaar vermogen
0 VA
Nauwkeurigheidsklasse (verhouding)
Overig
Secundaire aansluiting
Schroefaansluiting

Technical data - mechanical

Openingsdiameter
0 mm
Openingshoogte - max
85 mm
Openingsbreedte - max
0 mm
Aantal ingangen (primair)
1

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C

Additional information

Kenmerken
Geijkt
Uitgerust met:
Koperen rail
Speciale voorzieningen
  • De externe transformator is vereist voor de aardfoutbeveiliging.
  • a) Voor de nulleider in het geval van 3-polige vermogenschakelaars
  • b) Voor het rechtstreeks meten van de aardfoutstroom bij het geaarde nulpunt in het geval van 3-polige en 4-polige vermogenschakelaars.
Gebruikt met
Driepolig
+IZMX-DTU-AM
+IZMX-DTU-GM
+IZMX-DTU-GZ
+IZMX-DTV-G
+IZMX-DTV-GZ
IZMX-DTP
IZMX-DTP-G
IZMX-DTU-GMZ
IZMX-DTV-G
IZMX-DTU-AM
IZMX-DTU-G
IZMX-DTU-GM
+IZMX-DTP-GZ
+IZMX-DTU-AMZ
IZMX-DTU-A
+IZMX-DTU-G
+IZMX-DTU-A
+IZMX-DTU-AZ
+IZMX-DTP-GM
+IZMX-DTP-GMZ

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.