Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schakelaar, scheider, 4-polig, 2000A, zonder bescherming, IEC, Vast, 40B4, 20F, 1
Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX lastscheider
|
Catalogusnummer |
184076
|
EAN |
4015081796151
|
Productlengte/-diepte |
584 mm
|
Hoogte van product |
597 mm
|
Breedte van product |
521 mm
|
Gewicht van product |
56 kg
|
Voldoet aan: |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
Modelcode |
INX40B4-20F-1
|
Type |
|
Frame |
INX40…
|
Aantal polen |
Vierpolig
|
Ampèrewaarde |
2000 A
|
Beveiligingssysteem |
Zonder afschakeling
|
Nominale spanning bij AC |
690 V AC
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
690 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
1000 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
12 kV AC
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
2000 A
|
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C |
2000 A
|
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C |
2000 A
|
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C |
2000 A
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
144 kA
|
Nominale permanente stroom bij AC-23, 400 V |
2000 A
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
66 kA
|
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
66 kA
|
Nominale korte-duurstroom bij 50/60 Hz (t = 3 s) |
53 kA
|
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V |
0 kW
|
Nominale bedrijfsspanning bij AC-23, 400 V |
0 kW
|
Schakelvermogen bij 400 V |
0 kW
|
Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid |
35 ms
|
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Railaansluiting
|
Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max |
60
|
Gebruikscategorie |
B
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Richting van inkomende voeding |
Zoals vereist
|
Levensduur, elektrisch |
8000 schakelingen (schakelvermogen)
16000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud) |
Constructie van het apparaat |
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
|
Montagemethode |
Vast
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
30
|
Housing material |
Kunststof
|
Beschermingsgraad |
IP31 met deurafdichtingsframes
IP55 met beschermhoes NEMA overig |
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP31
|
Bescherming |
Geen
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
2
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Aantal schakelaars |
1
|
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Achterzijde
|
Gewicht van uitvoering vaste montage (4-polig) |
50 kg
|
Kleur actuator |
Groen
|
Actuatortype |
Drukknop
|
Aansluitvermogen (koperbalk) |
80 mm x 10 mm (2x) voor vaste montage (zwart)
|
Levensduur, mechanische |
20000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)
10000 schakelcycli (AAN/UIT) |
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
2000 A
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
220 W
|
Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage |
220 W
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
-20 °C - 70 °C
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
Kenmerken |
Uitvoering als hoofdschakelaar
Motoraandrijving optioneel Uitvoering als werkschakelaar |
Functies |
Uitschakelspoel optioneel
Vergrendelbaar |
Speciale voorzieningen |
|
Geschikt voor |
Tussenbouw
Installatie van de verdeler Bodemmontage |
Gebruikt met |
Beveiligingsschakelaars/lastscheider
Open lastscheider |