Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Signaalschakelaar ON-OFF, 10W, 1
Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX hulpcontactblok
|
Catalogusnummer |
184171
|
EAN |
4015081796786
|
Productlengte/-diepte |
100 mm
|
Hoogte van product |
100 mm
|
Breedte van product |
100 mm
|
Gewicht van product |
0.34 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
+IZMX-AS1010-1
|
Type |
Accessoire
|
Model |
Integreerbaar
|
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Hulpcontact
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
Nominaal uitschakelvermogen (inductieve belasting) |
0,25 A (250 V DC)
10 A (250 V AC) 0.5 A (125 V DC) |
Montagemethode |
Overig
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
10
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Speciale voorzieningen |
|
Gebruikt met |
IZMX40...
INX40... |