Eaton Moeller® series C22 signaallamp, Vlak, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, Lens rood, LED rood, 24 V AC/DC
| Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 signaallamp
|
| Catalogusnummer |
185141
|
| EAN |
4015081806232
|
| Productlengte/-diepte |
1061 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.046 kg
|
| Certificering |
UL
CE IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 CSA |
| Modelcode |
C22-L-R-24-P62
|
| Actuatordiameter |
4.7 mm
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
30 V
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
24 V AC/DC (LED)
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
24 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min |
24 V
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
| Kleur frontring |
Overig
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
kabeluiteinde open
Vlak |
| Type elektrische aansluiting |
Overig
|
| Uitgerust met: |
Lichtbron
Frontring |
| Lichtkleur |
Rood
|
| Lenskleur |
Rood
|
| Kabellengte |
1 m
|
| Kabelmateriaal |
PUR
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aansluittype |
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
|
| Beschermingsgraad |
IP overig
NEMA overig |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
| Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
| Aanhaalmoment |
2 Nm, Ring met schroefdraad
|
| Type |
Signaallampen
|
| Type spanning |
AC/DC
|