Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series C22 nood-stop/nood-uit-drukknop, Palmboomvorm, 45 mm, Draaiontgrendelfunctie, 2 V, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 3,5 m C22-PVT45P-K02-P65
Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop
|
Catalogusnummer |
185156
|
EAN |
4015081806416
|
Productlengte/-diepte |
3597 mm
|
Hoogte van product |
45 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.158 kg
|
Certificering |
UL
VDE 0660 IEC/EN 60947-5-5 CSA CE CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 94.2-07 CE marking UL File No.: E340491 |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
|
Modelcode |
C22-PVT45P-K02-P65
|
Voetkleur |
Geel
|
Model |
Palmboomvormig
Klassiek |
Kenmerken |
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
Positieve opening |
Verlichting |
Brandt niet
|
Ontgrendelmethode |
Draaiontgrendeling
|
Ontgrendelmethode |
Draaiontgrendeling
|
Kabellengte |
3,5 m
|
Kabelmateriaal |
PUR
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
|
Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
Montagemethode |
Inbouw
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
300 schakelingen/h
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
800 V AC
|
Schokbestendigheid |
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
|
Aanhaalmoment |
2 Nm, Ring met schroefdraad
|
Type |
Nood-stop / Nood-uit knop
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-30 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V |
4 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Bedieningskracht |
50 N
|
Kleur bedieningselement |
Rood
|
Actuatordiameter |
45 mm
|
Uitvoering actuator |
Draaien voor ontgrendeling
|
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
|
Kracht voor positieve opening - min |
30 N
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|