Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

185167

Eaton Moeller® series C22 nood-stop/nood-uit-drukknop, Palmboomvorm, 45 mm, Draaiontgrendelfunctie, 1 V, 1 M, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m C22-PVT45P-MPI-K11-P62

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop
Catalogusnummer
185167
EAN
4015081806522
Productlengte/-diepte
1097 mm
Hoogte van product
45 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.086 kg
Certificering
CE
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-5-5
UL
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22-PVT45P-MPI-K11-P62

Actor

Bedieningskracht
50 N
Kleur bedieningselement
Rood
Actuatordiameter
45 mm
Uitvoering actuator
Draaiontgrendeling
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Indrukdiepte knop
5.7 mm

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
30 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
1 storing per 17.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact
Kracht voor positieve opening - min
20 N
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten

Features & functions

Voetkleur
Geel
Model
Palmboomvormig
Klassiek
Kenmerken
Indicatie van de stand van de mechanische schakelaar
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
Positieve opening
Verlichting
Onverlicht
Indicatie
Indicatie schakelstand rood: drukknop bediend
Indicatie schakelstand groen: drukknop losgelaten
Ontgrendelmethode
Draaiontgrendeling

Algemene informatie

Kabellengte
1 m
Kabelmateriaal
PUR
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Montagemethode
Inbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
300 schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
800 V AC
Schokbestendigheid
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
Aanhaalmoment
2 Nm, Ring met schroefdraad
Type
Nood-stop / Nood-uit knop

Productspecificatie exporteren