Document downloaden () van 20

185587
Model Code: C22-DL-R-K01-24-P62

Eaton Moeller® series C22 Signaaldrukknop, vlak, terugverend, 1 V, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 1 m, LED rood, rood, blanco, 24 V AC/DC, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 verlichte drukknop
Catalogusnummer
185587
EAN
4015081810819
Productlengte/-diepte
1060 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.051 kg
Certificering
CE
CSA
UL
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22-DL-R-K01-24-P62

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Klassiek
Type elektrische aansluiting
Kabel
Kenmerken
Positieve opening
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Blanco
Lichtkleur
Rood
Lichtkleur
Rood

Algemeen

Kabellengte
1 m
Kabelmateriaal
PUR
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
Beschermingsgraad
NEMA 12
IP67/IP69K
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
800 V AC
Schokbestendigheid
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
Geschikt voor
Verlichting
Aanhaalmoment
2 Nm, Ring met schroefdraad
Type
Signaaldrukknop

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Toegekende bedrijfsspanning
24 V AC/DC (LED)
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Rood
Actuatordiameter
29.7 mm
Uitvoering actuator
Terugverend
Momentary
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Indrukdiepte knop
5.7 mm

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 900.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: nc contact)
Kracht voor positieve opening - min
15 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren