Document downloaden () van 20

185598
Model Code: C22-DRL-G-K10-24-P65

Eaton Moeller® series C22 Signaaldrukknop, klassiek, vlak, vast, 1 M, groen, 24 V AC/DC, Kabel (zwart) met open einde, 4-polig, 3,5 m

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 verlichte drukknop
Catalogusnummer
185598
EAN
4015081810925
Productlengte/-diepte
3560 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.125 kg
Certificering
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Modelcode
C22-DRL-G-K10-24-P65

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Klassiek
Type elektrische aansluiting
Kabel
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Blanco
Lichtkleur
Groen
Lichtkleur
Groen

Algemeen

Kabellengte
3,5 m
Kabelmateriaal
PUR
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Kabel (zwart) met open einde, 4-polig
Beschermingsgraad
NEMA 12
IP67/IP69K
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
800 V AC
Schokbestendigheid
30 g, Mechanisch, Schokduur 11 ms
Geschikt voor
Verlichting
Aanhaalmoment
2 Nm, Ring met schroefdraad
Type
Signaaldrukknop

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Toegekende bedrijfsspanning
24 V AC/DC (LED)
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 4 A gG/gL, Zekering, Contacten

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Groen
Actuatordiameter
29.7 mm
Uitvoering actuator
Vast
Schakelfunctie vergrendelend

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 17.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 17 V DC/7 mA: Maakcontact
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Productspecificatie exporteren